Référence du système
Pince pour blocs moteurs
Solutions système | Logistique | Intralogistique

Pinces parallèles deux mors
Série GP400

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
Elément de serrage
Série MKRS
1. Pinces parallèles deux mors

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
Défi
Lors de la palettisation pour le stockage de blocs-cylindres pour le transport interne, il fallait attraper le composant mais aussi la pièce intercalaire. Les imprécisions de positionnement des porteurs de charge devaient être compensées par la pince.
Solution
La pince était équipée d’un équilibrage XY robuste, qui compense les imprécisions de position sur le plan. L’équilibrage Z sert de protection contre la collision lors du chargement des palettes. La préhension des pièces intercalaires avait lieu de manière active, via dispositifs d’aspiration de vide réglables.
Faits saillants et données techniques
IP40
Pneumatiques
Préhension externe
Sécurité de la force de préhension avec maintien de la pression
Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
| Type d’entraînement | PNEU |
| Force de préhension max. | 3100 [N] |
| Concept de préhension | FORM |
| Protection de la préhension | FED |
| Course max. | 40 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 60 [kg] |
| Poids de la pièce max. | 30 [kg] |
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés

Pinces parallèles deux mors
Série GP400
pneumatique
Course par mors
2 mm - 30 mm
Force de préhension
85 N - 19275 N
Longueur du mors de préhension
50 mm - 300 mm
Cycles sans entretien max.
10 millions
Classe IP
IP40
Poids
0.076 kg - 17 kg

Elément de serrage
Série MKRS
Barre ronde
Force de maintien
300 N - 1650 N
Force de retenue théorétique (µ=0,1)
375 N - 2063 N
Couple au repos
1 Nm - 49 Nm
Couple au repos théorétique (µ=0,1)
3 N - 61 N
Pression de service
4 bar - 6.5 bar
Poids
0.3 kg - 2.7 kg