Référence du système

Pince pour caisses de boissons

Solutions système | Biens de consommation | Aliments et boissons

Défi

Un client du secteur des boissons avait demandé à attraper des caisses de boissons et des bouteilles à l’aide d’une pince afin de charger et décharger des palettes.

Solution

Une pince a été conçue pour attraper des bouteilles et/ou des caisses. La distance de pinces ou l’écart entre les deux pinces peut être réglé. Un équilibrage Z sert de protection contre la collision.

Faits saillants et données techniques
  • IP40
  • Pneumatiques
  • Préhension externe
  • Sécurité de la force de préhension avec maintien de la pression
Données techniques
Type d’entraînementPNEU
Force de préhension max.500 [N]
Concept de préhensionKRAFT
Protection de la préhensionDRUCKSICHER
Course max.30 [mm]
Classe IPIP40
Poids système40 [kg]
Poids de la pièce max.21 [kg]
Température max. de la pièce à usiner80 [°C]

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message