Référence du système
Pince pour carter d’embrayage
Pince de préhension | Solutions système | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne

Pinces parallèles deux mors
Série GP400

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
1. Pinces parallèles deux mors

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
Défi
Sur une ligne de montage pour boîtes de vitesses, différents composants d’engrenages de supports de palettes et de stations de montage devaient être chargés et déchargés.
Solution
La solution utilisée était une pince double pour différentes pièces. C’est la pince parallèle standard GP400 de Zimmer Group qui a été utilisée, avec ses mâchoires spécifiques aux pièces.
Faits saillants et données techniques
IP40
Pneumatiques
Préhension externe
Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
| Type d’entraînement | PNEU |
| Force de préhension max. | 8400 [N] |
| Concept de préhension | FORM |
| Protection de la préhension | FED |
| Course max. | 60 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 35 [kg] |
| Poids de la pièce max. | 15 [kg] |
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |