Référence du système

Pince pour cartons

Solutions système | Logistique | Intralogistique

Défi

Dans l’un des plus grands centres logistiques d’un discounter alimentaire, des cartons de chocolat de différents modèles devaient être empilés sur la palette par le système de convoyage à une vitesse maximale. Par ailleurs, une pièce intercalaire devait être saisie après chaque pièce.

Solution

La solution mise en place était une pince servomotorisée pour une préhension flexible. Un élément de support actif garantit que les cartons sont bien maintenus dans la pince de par la dynamique élevée. La ventouse à pièces intercalaires sort de manière active afin de ne pas créer d’irrégularités de contours pendant la palettisation.

Faits saillants et données techniques
  • IP40
  • Pneumatiques
  • Entraînement servomoteur AC
  • Préhension externe
  • Sécurité de la force de préhension avec maintien de la pression
Données techniques
Type d’entraînementPNEUELE
Force de préhension max.430 [N]
Concept de préhensionKRAFT
Protection de la préhensionDRUCKSICHER
Course max.200 [mm]
Classe IPIP40
Poids système95 [kg]
Poids de la pièce max.15 [kg]
Température max. de la pièce à usiner80 [°C]

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message