Pince pour chargeur de machine
Modules de pivotement et de rotation | Solutions système | Construction de machines et d'installations | Métal | Usinage

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Pinces concentrique trois mors
Série GD300

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
Pinces parallèles deux mors
Série GP400

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
Dans l’exemple d’application suivant, il s’agit du chargement et du déchargement internes de machines-outils (fraiseuses). Les défis principaux était posés par l’espace de montage très restreint et par le fait que les outils devaient être mis à disposition en dehors de la zone de traitement.
La tâche a été relevée par un système de chargement en Z alimenté par servomoteur et par une unité de pivotement à position médiane et à entraînement pneumatique. Par ailleurs, un passage d’air intégré sans tuyau garantissait une réduction des irrégularités de contours.
IP40
Pneumatiques
Préhension externe
Angle de rotation réglable
Sécurité de la force de préhension pour le ressort
| Type d’entraînement | PNEU |
| Force de préhension max. | 6400 [N] |
| Concept de préhension | KRAFT |
| Protection de la préhension | FED |
| Course max. | 20 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 70 [kg] |
| Poids de la pièce max. | 8 [kg] |
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |