Pince pour culasses
Solutions système | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne

Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000

- Entrainement direct synchronisé par pignon
- Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples
Mors pivotants
Série SBZ
Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm

- Entrainement direct synchronisé par pignon
- Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Lors de la mise en série de machines-outils, la pièce devait être soumise à différentes tensions. Elle devait pour cela être tournée (réorientée) dans la pince.
L’utilisation d’unités de rotation standard de Zimmer Group combinées à une pince à grande course standard a permis de pivoter la pièce en préhension et ainsi de la positionner correctement pour la prochaine situation de serrage. Le pivotement a lieu pendant la durée intermédiaire (durée de déplacement du portail), sans perte de cadence pour le client. La position de préhension est sécurisée par un dispositif de serrage de Zimmer Group.
IP40
Pneumatiques
Préhension externe
Angle de rotation réglable
Sécurité de la force de préhension avec maintien de la pression
| Type d’entraînement | PNEU |
| Force de préhension max. | 1200 [N] |
| Concept de préhension | FORM |
| Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
| Course max. | 120 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 60 [kg] |
| Poids de la pièce max. | 25 [kg] |
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |