Référence du système
Pince pour culasses
Solutions système | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne

Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000

- Entrainement direct synchronisé par pignon
- Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples
Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
1. Pinces parallèles deux mors

- Entrainement direct synchronisé par pignon
- Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples
2. Unités de rotation

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Défi
Lors du chargement et du déchargement des machines-outils, il fallait tenir compte des géométries très différentes des composants. Outre le poids réduit de la pince, le défi résidait dans la détection du type de composant et la « remise sous tension » au dispositif.
Solution
La solution résidait dans une unité de rotation standard à position médiane et une pince à grande course standard avec système de serrage intégré (série GHK6000).
Faits saillants et données techniques
IP40
Pneumatiques
Préhension externe
Maintien de la position via l’élément de serrage
Angle de rotation réglable
Données techniques
| Type d’entraînement | PNEU |
| Force de préhension max. | 3200 [N] |
| Concept de préhension | FORM |
| Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
| Course max. | 200 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 90 [kg] |
| Poids de la pièce max. | 90 [kg] |
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés

Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000
pneumatique
Course par mors
20 mm - 200 mm
Force de préhension
150 N - 3400 N
Longueur du mors de préhension
150 mm - 400 mm
Cycles sans entretien max.
10 millions
Classe IP
IP40 / IP54
Poids
0.33 kg - 24 kg

Unités de pivotement à plat
Série SF-C
pneumatique
Angle de rotation
-90 / 0 / +90°
Angle de rotation réglable +/-
180°
Couple de rotation
1.5 Nm - 130 Nm
Transfert pneumatique de l’énergie
4 / 8
Cycles sans entretien max.
10 millions
Classe IP
IP64
Poids
0.64 kg - 42 kg