Référence du système
Pince pour essieu
Solutions système | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne
Défi
L’essieu arrière d’une Golf devait être empilé dans un porteur de charge pour un transport dans l’usine. Les tolérances devaient être équilibrées pour les porteurs de charge et au moment de leur mise à disposition.
Solution
Pour équilibrer les tolérances dans tous les degrés de liberté, un équilibrage d’axe spécial a été utilisé. Un module de rotation intégré garantit que l’axe puisse être pivoté vers le haut lorsqu’il est saisi.
Faits saillants et données techniques
IP40
Pneumatiques
Préhension externe
Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |