Référence du système
Pince pour essieu rigide
Solutions système | Mobilité | Automobile | Train d'atterrissage
Défi
Lors de la production de pièces de camions, un composant de 120 kg et chauffé à 1 200 °C (essieu rigide) devait être retiré d’une presse à forger.
Solution
La solution mise en place était une pince servomotorisée avec auto-maintien. Les mors étaient construits dans une matière résistante aux températures élevées et disposaient d’un refroidissement par eau intégré.
Faits saillants et données techniques
IP40
Thermorésistante
Force de préhension réglable
Entraînement servomoteur AC
Préhension externe
Données techniques
| Type d’entraînement | électrique |
| Force de préhension max. | 8000 [N] |
| Concept de préhension | FORM |
| Protection de la préhension | FED |
| Course max. | 100 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 320 [kg] |
| Poids de la pièce max. | 120 [kg] |
| Température max. de la pièce à usiner | 1400 [°C] |