Pince pour pièces moulées
Solutions système | Construction de machines et d'installations | Métal | Fonderie
Un grand centre de traitement d’un constructeur de robots devait pouvoir être commandé sans personnel, sur deux équipes. La très longue durée de traitement d’une pièce, pouvant atteindre 45 minutes, devait être mise à profit pour ébavurer les composants entre temps.
Huit composants sont mis à disposition sur un réservoir de pièces. Un changeur d’outil peut changer la pince pour le composant 1 (bras oscillant) ou la pince 2 (carrousel). Entre temps, le changeur d’outil change une broche d’ébavurage. La durée de serrage a été réduite de 40 min. (serrage manuel) à 2 min. (serrage automatique). La distribution de pièces a été largement augmentée et les pièces sortent de l’installation en étant ébavurées.
IP40
Pneumatiques
Préhension externe
Préhension interne
Sécurité de la force de préhension pour le ressort
| Type d’entraînement | PNEU |
| Force de préhension max. | 34000 [N] |
| Concept de préhension | FORM |
| Protection de la préhension | FED |
| Course max. | 30 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 131 [kg] |
| Poids de la pièce max. | 160 [kg] |
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |