Pince pour pièces pivotantes
Solutions système | Construction de machines et d'installations

Unités de pivotement angulaires
Série SW

- Jusqu’à 100 % de puissance en plus par rapport aux applications de référence
- Avec deux brides d’équerre
- Charge radiale des paliers augmentée de plus de 100 % par rapport à la valeur de référence
Pinces concentrique trois mors
Série GD1700

- Jusqu’à 100 % de puissance en plus par rapport aux applications de référence
- Avec deux brides d’équerre
- Charge radiale des paliers augmentée de plus de 100 % par rapport à la valeur de référence
Une pince double devait parvenir à se loger dans l’espace d’usinage restreint d’un tour. Pour des raisons de cadence, il devait s’agir d’une pince combinée pour pièces brutes et pièces finies, qui peut attraper deux pièces à la fois.
Une pince double basée sur des modules standard Zimmer a été utilisée. Au retrait de la pièce finie, la pince emporte directement la pièce brute. Après le retrait de la pièce finie, le système pivote brièvement et peut immédiatement poursuivre le traitement. Le changement de pièce ne prend que quelques secondes. La pièce de pression à ressorts garantit un appui correct sur la surface plane de l’outil de serrage. Le passage d’air sans tuyau intégré garantit une réduction des irrégularités de contours. Les éléments en contact avec la pièce sont en laiton afin de protéger la surface.
IP40
Pneumatiques
Mors de préhension synchronisés
Angle de rotation réglable
Sécurité de la force de préhension pour le ressort
| Type d’entraînement | PNEU |
| Force de préhension max. | 1000 [N] |
| Concept de préhension | KRAFT |
| Protection de la préhension | FED |
| Course max. | 12 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 8 [kg] |
| Poids de la pièce max. | 8 [kg] |
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |