Pince pour réservoir de carburant
Eléments de serrage et de freinage | Solutions système | Construction de machines et d'installations | Robot industriel
Lors du soudage d’éléments de montage (trappe de remplissage, etc.) de réservoirs de carburants, les réservoirs devaient être placés dans différentes stations de traitement. Les pinces ou les outils de traitement devaient pouvoir être échangés de manière flexible en fonction du processus.
Pour cette application spéciale, Zimmer Group a conçu une pince double flexible. L’adaptation à différents modèles de réservoir a lieu en remplaçant les pièces de contours au niveau des mors de préhension. La position de préhension est sécurisée par des dispositifs de serrage de Zimmer Group. Les groupes de traitement sont remplacés de manière totalement automatique par un changeur d’outil.
 IP40 IP40
 Auto-maintien mécanique Auto-maintien mécanique
 Pneumatiques Pneumatiques
 Préhension externe Préhension externe
| Type d’entraînement | PNEU | 
| Force de préhension max. | 1400 [N] | 
| Concept de préhension | FORM | 
| Protection de la préhension | KLE | 
| Course max. | 200 [mm] | 
| Classe IP | IP40 | 
| Poids système | 37 [kg] | 
| Poids de la pièce max. | 5 [kg] | 
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |