Référence du système

Pince pour support de roues

Pince de préhension | Solutions système | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne

Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000

  • Entrainement direct synchronisé par pignon
  • Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Entrainement direct synchronisé par pignon
  • Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples
plus
Défi

Dans le présent exemple d’application, il s’agit d’un traitement mécanique de pièces en acier. Le défi principal consistait à introduire avec précision différents modèles de supports de roues dans un mandrin hydraulique.

Solution

La solution : un système pneumatique de chargement et de déchargement, intégré à la pince. Un presseur actif était également utilisé pour maintenir l’objet dans le dispositif pendant le serrage.

Faits saillants et données techniques
  • IP40
  • Pneumatiques
  • Mors de préhension synchronisés
  • Sécurité de la force de préhension avec maintien de la pression
Données techniques
Type d’entraînementPNEU
Force de préhension max.1200 [N]
Concept de préhensionFORM
Protection de la préhensionDRUCKSICHER
Course max.60 [mm]
Classe IPIP40
Poids système82 [kg]
Poids de la pièce max.30 [kg]
Température max. de la pièce à usiner80 [°C]

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message