Référence du système
Pince pour vilebrequins
Solutions système | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
1. Unités de rotation

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Défi
Sur une ligne de production de vilebrequins, une pince devait donner un retour sur la pièce saisie lors du chargement et du déchargement d’une machine-outil, afin de contrôler la pièce en question. Une autre difficulté résidait dans la grande variété de pièces.
Solution
Une unité de rotation standard et une pince angulaire standard ont été utilisées pour attraper les composants. Le contrôle de type avait lieu via un système analogique de mesure de la course qui transmettait le diamètre exact à la commande.
Faits saillants et données techniques
IP40
Pneumatiques
Préhension externe
Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
| Type d’entraînement | PNEU |
| Force de préhension max. | 18000 [N] |
| Concept de préhension | FORM |
| Protection de la préhension | FED |
| Course max. | 40 ["] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 24 [kg] |
| Poids de la pièce max. | 15 [kg] |
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés

Unités de pivotement à plat
Série SF-C
pneumatique
Angle de rotation
-90 / 0 / +90°
Angle de rotation réglable +/-
180°
Couple de rotation
1.5 Nm - 130 Nm
Transfert pneumatique de l’énergie
4 / 8
Cycles sans entretien max.
10 millions
Classe IP
IP64
Poids
0.64 kg - 42 kg

Pince angulaire deux mors
Série GG1000
pneumatique