Référence du système

Pince pour volant

Pince de préhension | Solutions système | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne

Défi

Lors du montage automatisé d’un carter de volant, une pince devait attraper le composant puis le monter sur le bloc moteur. La difficulté résidait ici dans la grande diversité des pièces et dans le prémontage du carter.

Solution

La solution : une pince flexible pour différents types de pièces. Deux visseuses à air comprimé ont été intégrées. Elles vissent le composant au bloc moteur avec un couple défini.

Faits saillants et données techniques
  • IP40
  • Pneumatiques
  • Préhension interne
  • Maintien de la position via l’élément de serrage
Données techniques
Type d’entraînementPNEU
Force de préhension max.3200 [N]
Concept de préhensionFORM
Protection de la préhensionFED
Course max.200 [mm]
Classe IPIP40
Poids système62 [kg]
Poids de la pièce max.20 [kg]
Température max. de la pièce à usiner80 [°C]

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message