Référence des composants
Polissage de tubes en acier inoxydable
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
1. Pinces concentriques trois mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Task & Solution
Assatec Robotics a récemment achevé un projet de polissage de tubes en acier inoxydable en forme de T afin d'éliminer complètement la soudure et d'obtenir une surface lisse et uniforme, idéale pour les applications industrielles haut de gamme. La combinaison parfaite d'Assatec Robotics, d'un Fanuc M-800 et de notre série de préhenseurs GPD5000 !
- Précision exceptionnelle : grâce à son guidage robuste et à sa cinématique précise.
- Hautes performances : une meilleure préhension pour une consommation d'air réduite.
- Longue durée de vie : jusqu'à 30 millions de cycles de préhension sans entretien.
- Résistant à la corrosion : Convient à toutes les conditions, des salles blanches aux environnements difficiles.
- Degré de protection IP64 et IP67 : étanche à l'eau et à la poussière.
Faits saillants et données techniques
30 millions de cycles sans maintenance (max.)
IP64
IP67