Référence du système
Machine à scier avec ZiMo
Solutions système | Mobilité | Robotique mobile
Task & Solution
La cellule robotisée mobile ZiMo est utilisée efficacement dans le cadre d'une opération de pick & place sur une machine à scier. Une fois que la machine à scier a découpé avec précision la pièce à usiner en morceaux de taille identique, ZiMo, en combinaison avec l'écosystème MATCH End-of-Arm et une pompe d'aspiration, se charge de la suite du flux de matériaux. ZiMo saisit les pièces découpées en toute sécurité et les place dans un conteneur prévu à cet effet. Cette application permet d'automatiser de bout en bout une étape du processus, d'augmenter la productivité et de réduire la charge de travail des opérateurs.
Composants standard intégrés