Serrage, rotation et manutention automatisés de radiateurs
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations
Pour une manutention efficace des radiateurs, Automatismos Rijat a développé une solution automatisée permettant de serrer, de tourner et de positionner les pièces en toute sécurité. L'application prend en charge différentes étapes de manutention au sein du processus de fabrication, en utilisant plusieurs composants du groupe Zimmer : le MGP800, des mâchoires pivotantes SB ainsi que le GEP2013IL. La combinaison de ces composants permet de saisir, d'aligner et de manipuler les radiateurs en toute sécurité et avec souplesse. La technologie de préhension robuste garantit un déroulement stable du processus et permet une automatisation répétable avec précision, même pour des tâches de manutention exigeantes. Cette solution améliore l’efficacité du processus de production, réduit les interventions manuelles et garantit une automatisation fiable et économique de la manutention des radiateurs.
Source : Automatismos Rijat