Solution d'aspiration pour la manipulation d'une grande variété de pièces et de matériaux
Composants pour le vide | Composants | Construction de machines et d'installations
Dans cette application, un robot ABB assure la manutention de différentes pièces, allant des cartons et palettes aux composants en métal et en plastique rigide. La solution standardisée du groupe Zimmer, composée de pinces Magic Gripper des séries MG, MB, MS, ML et MA ainsi que de l'unité de détection ZSU, est ici mise en œuvre. Grâce à des éjecteurs décentralisés, cette solution offre une grande flexibilité d'utilisation, même lorsque la taille des pièces varie. Les Magic Grippers permettent la préhension précise et la manipulation en toute sécurité d’une grande variété de pièces. Un processus de préhension fiable et flexible revêt une importance cruciale, en particulier lorsque les matériaux, les surfaces, les dimensions et les formats varient. L’unité de détection ZSU assure, grâce à une surveillance intelligente du vide en temps réel, une grande transparence et une sécurité maximale du processus tout au long de la chaîne de manutention. La ZSU permet de surveiller simultanément jusqu’à huit Magic Gripper ou systèmes à vide. Cela permet de gérer de manière centralisée plusieurs points d’aspiration, tout en détectant précocement les fuites, l’usure ou les dysfonctionnements – avant même qu’ils n’entraînent des arrêts de production ou des pertes de qualité. Grâce à sa conception compacte, à un seul connecteur M8 pour les signaux d’entrée et de sortie, ainsi qu’au choix entre les versions NPN ou PNP, l’unité de détection s’intègre de manière flexible et simple dans les concepts d’automatisation les plus divers.