Référence des composants

Transport flexible des matériaux avec MATCH

MATCH | Composants | Solutions robotiques

Pinces parallèles deux mors
Série LWR

1. LWR
Task & Solution

Un robot mobile assure le transport flexible des matériaux entre différents postes de travail. Sur place, il effectue des tâches de « pick-and-place » et saisit, transporte ou positionne les composants de manière fiable. Grâce à l'écosystème MATCH End-of-Arm, les préhenseurs tels que le HRC-03 et les outils peuvent être changés rapidement et adaptés de manière flexible à différentes applications et pièces.

Source : JAG-Jacob


CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message