Référence des composants
Usinage automatisé des douilles de serrage
Composants | Construction de machines et d'installations
Task & Solution
L'usinage entièrement automatisé des douilles de serrage à l'aide du FANUC et de notre GEH6000 garantit une fiabilité maximale du processus et une qualité élevée et constante, même en cas de grande diversité de variantes. L'installation traite plus de 30 variantes différentes et regroupe plusieurs étapes d'usinage, telles que le poinçonnage, l'ébavurage et le marquage, au sein d'un processus continu et hautement automatisé.
Source : Kilivations