Référence des composants

Recyclage de palettes entièrement automatisé

Pince de préhension | Composants | Logistique | Intralogistique

Task & Solution

L'installation de BHV-Automation reconnaît et mesure automatiquement les europalettes usagées, fait sélectionner par IA le programme de sciage approprié et découpe les palettes de manière entièrement automatique en composants recyclables. Notre préhenseur GPP5000 se charge de toute la manutention : il saisit la palette en toute sécurité, la maintient stable malgré la saleté et son état variable et la positionne avec précision pour le processus de sciage. Avec une grande force de préhension, un guidage acier/acier robuste et une protection contre la poussière et les projections d'eau, il garantit un processus de démontage répétitif et sûr.


CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message