HK2003BM

Elément de serrage
Série HK

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
    en tournant le levier de serrage
  • sans entretien
    50 000 cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
SchneebergerBM20BMW..Amontrer une variante
SchneebergerBM20BMW..Bmontrer une variante
SchneebergerBM20BMW..Cmontrer une variante
SchneebergerBM20BMW..Dmontrer une variante
SchneebergerBM20BMW..Nmontrer une variante
Thomson52120511..Amontrer une variante
Thomson52120511..Bmontrer une variante
Thomson52120511..Cmontrer une variante
Thomson52120511..Dmontrer une variante
Actionnementmanuel
Force de maintien1200 [N]
Couple de serrage4 [Nm]
ÉtatN (bistable) éléments restant dans la position actuelle
Valeur B10d50000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.22 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montagede face
longueur max. serrage24
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Rallonge du levier de serrage
  • Longueurs prédéfinies de 25/50/100/150/200mm
Détails
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Éviter les contours parasites
  • Empêche le desserrage involontaire
Détails
Utilisation
  • Secteur alimentaire
  • Industrie électronique
  • Pharmaceutique, sciences de la vie
Avantage
  • Version en acier inoxydable
  • Utilisation de graisses spéciales
Détails
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Levier de serrage en plastique
    ajustable (se déclenche en le soulevant)
  3. Mors de serrage
    le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces
  4. Boîtier