AI-M8X1-53

Vis de butée avec support de détection
Série AI

  • Vis de butée avec support de détection avec logement pour le détecteur M12
  • Vis de butée avec support de détection avec logement pour le détecteur autoadaptable
Raccord filetéM8X1
Approprié au Ø du capteurM12X1 [mm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.05 [kg]