ADS5003-02

pièce de pression
Série ADS
- Pièce de pression ADS
Lors du prélèvement de la pièce à usiner, amener celle-ci contre la pièce de pression jusqu’en butée. Lors du prélèvement de la pièce ou de l’ouverture de la pince, la pièce à usiner est introduite dans le mandrin à serrage ou dans un logement semblable par la poussée du ressort.
Données techniques
| Modèle | pièce de pression |
| Force totale du ressort max. | 17 [N] |
| Force totale du ressort min. | 11 [N] |
| Poids | 0.023 [kg] |
| Pour taille de fabrication | GPD5003 |
| Pour version de pince | NC / NO / SC / SO |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |