GP12-C
Pinces parallèles deux mors
Série GP
"L’application endurante"
- Technique éprouvée
La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide - Cycles très courts
Les guidages circulaires à faible frottement réduisent nettement les temps de cycle et augmentent ainsi le débit de pièces de votre installation - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP30
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
Données techniques
Course par mors | 3 [mm] |
Force de préhension à la fermeture | 8.4 [N] |
Force de préhension à l'ouverture | 4 [N] |
Temps de fermeture | 0.02 [s] |
Temps d'ouverture | 0.02 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | +5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 0.4 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP30 |
Poids | 0.034 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Came de détection réglable
pour détection de position - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Coulisse
pour une usure réduite - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques