KBH6501BS1A

Elément de serrage et de freinage
Série KBH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    10 millions de cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKNR65NR..Amontrer une variante
THKNR65NR..Bmontrer une variante
THKNR65NR..LAmontrer une variante
THKNR65NR..LBmontrer une variante
THKNR65NR..LRmontrer une variante
THKNR65NR..Rmontrer une variante
THKNRS65NRS..Amontrer une variante
THKNRS65NRS..Bmontrer une variante
THKNRS65NRS..LAmontrer une variante
THKNRS65NRS..LBmontrer une variante
THKNRS65NRS..LRmontrer une variante
THKNRS65NRS..Rmontrer une variante
Actionnementhydraulique
Force de maintien17000 [N]
Pression de service5 ... 160 [bar]
ÉtatNO (Normally Open) éléments ouverts hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Pression de service nominal150.0 [bar]
Valeur B10d10000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.2 [s]
Temps de fermeture0.15 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids12 [kg]
Fonctionserrage et freinage
Sens du montagede face
Racleuroui
longueur max. serrage219
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Commande de l'élément de serrage lorsque le raccordement standard n'est pas accessible
  • Éviter les contours parasites
  • Intégration facile dans les machines ou les installations par le biais d'un miroir
Détails
  1. Glissière profilée
    • disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    • intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage et de freinage
    • sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    • pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    • peut être commandé en option