KBH6510BS3

Elément de serrage et de freinage
Série KBH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    10 millions de cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
IKOLRX(MX)65LRXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)65LRXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)65LRXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)65MXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)65MXDLmontrer une variante
IKOLRX(MX)65MXLmontrer une variante
Actionnementhydraulique
Force de maintien22700 [N]
Pression de service5 ... 160 [bar]
ÉtatNO (Normally Open) éléments ouverts hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Pression de service nominal150.0 [bar]
Valeur B10d10000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.2 [s]
Temps de fermeture0.15 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids12 [kg]
Fonctionserrage et freinage
Sens du montagede face
longueur max. serrage235
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Commande de l'élément de serrage lorsque le raccordement standard n'est pas accessible
  • Éviter les contours parasites
  • Intégration facile dans les machines ou les installations par le biais d'un miroir
Détails
  1. Glissière profilée
    • disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    • intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage et de freinage
    • sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    • pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    • peut être commandé en option