KWH2502DS1

Elément de serrage
Série KWH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    10 millions de cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-FEmontrer une variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-L-FEmontrer une variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-L-OEmontrer une variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-OEmontrer une variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-Emontrer une variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-Lmontrer une variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-H-FEmontrer une variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-H-OEmontrer une variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-HL-FEmontrer une variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-HL-OEmontrer une variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-Hmontrer une variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-HLmontrer une variante
Actionnementhydraulique
Force de maintien2200 [N]
Pression de service5 ... 110.0 [bar]
ÉtatNO (Normally Open) éléments ouverts hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Pression de service nominal100.0 [bar]
Valeur B10d10000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.05 [s]
Temps de fermeture0.1 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids1.1 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montagede face
longueur max. serrage92
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Commande de l'élément de serrage lorsque le raccordement standard n'est pas accessible
  • Éviter les contours parasites
  • Intégration facile dans les machines ou les installations par le biais d'un miroir
Détails
  1. Glissière profilée
    • disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    • intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage
    • sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    • pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    • peut être commandé en option