HK1505KR

Elément de serrage
Série HK

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
    en tournant le levier de serrage
  • sans entretien
    50 000 cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)15R1622 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)15R1623 (SLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)15R1631 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)15R1632 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)15R1651 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)15R1653 (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)15R1661 (FKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)15R1662 (SKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)15R1665 (FKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)15R1666 (SKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)15R1621 (SNH)montrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LUmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..SAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..SUmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Umontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Rmontrer une variante
NSKRA(R1A)15RAA..ALmontrer une variante
NSKRA(R1A)15RAA..BLmontrer une variante
NSKRA(R1A)15RAA..EMmontrer une variante
NSKRA(R1A)15RAA..GMmontrer une variante
NSKRA(R1A)15RAA..ANmontrer une variante
NSKRA(R1A)15RAA..BNmontrer une variante
Actionnementmanuel
Force de maintien1200 [N]
Couple de serrage4 [Nm]
ÉtatN (bistable) éléments restant dans la position actuelle
Valeur B10d50000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.17 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montagede face
longueur max. serrage24
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Rallonge du levier de serrage
  • Longueurs prédéfinies de 25/50/100/150/200mm
Détails
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Éviter les contours parasites
  • Empêche le desserrage involontaire
Détails
Utilisation
  • Secteur alimentaire
  • Industrie électronique
  • Pharmaceutique, sciences de la vie
Avantage
  • Version en acier inoxydable
  • Utilisation de graisses spéciales
Détails
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Levier de serrage en plastique
    ajustable (se déclenche en le soulevant)
  3. Mors de serrage
    le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces
  4. Boîtier