HK2005KB

Elément de serrage
Série HK

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
    en tournant le levier de serrage
  • sans entretien
    50 000 cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR167.. / KSA-...-BNS (boule large)20R1671 (BNS)montrer une variante
Bosch RexrothR167.. / KSA-...-BNS (boule large)20R1672 (CNS)montrer une variante
Actionnementmanuel
Force de maintien1200 [N]
Couple de serrage4 [Nm]
ÉtatN (bistable) éléments restant dans la position actuelle
Valeur B10d50000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.24 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montagede face
longueur max. serrage24
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Rallonge du levier de serrage
  • Longueurs prédéfinies de 25/50/100/150/200mm
Détails
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Éviter les contours parasites
  • Empêche le desserrage involontaire
Détails
Utilisation
  • Secteur alimentaire
  • Industrie électronique
  • Pharmaceutique, sciences de la vie
Avantage
  • Version en acier inoxydable
  • Utilisation de graisses spéciales
Détails
  1. Glissière profilée
    • disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Levier de serrage en plastique
    • ajustable
    • (se déclenche en le soulevant)
  3. Mors de serrage
    • le montage flottant du palier
    • garantit une application symétrique des forces
  4. Boîtier