Produit successeur
Éléments de freinage et de serrage
Série HK

HK2012I

Modèle précédent
Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.

Elément de serrage
Série HK

Données personnelles
Message
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HIWINCG20CGH..CAmontrer une variante
HIWINCG20CGH..HAmontrer une variante
HIWINCG20CGW..CCmontrer une variante
HIWINCG20CGW..HCmontrer une variante
HIWINPGC20PGCH..CAmontrer une variante
HIWINPGC20PGCH..HAmontrer une variante
HIWINPGC20PGCW..CCmontrer une variante
HIWINPGC20PGCW..HCmontrer une variante
Actionnementmanuel
Force de maintien1200 [N]
Couple de serrage5 [Nm]
ÉtatN (bistable) éléments restant dans la position actuelle
Valeur B10d50000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.26 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montagede face
longueur max. serrage24
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Rallonge du levier de serrage
  • Longueurs prédéfinies de 25/50/100/150/200mm
Détails
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Éviter les contours parasites
  • Empêche le desserrage involontaire
Détails
Utilisation
  • Secteur alimentaire
  • Industrie électronique
  • Pharmaceutique, sciences de la vie
Avantage
  • Version en acier inoxydable
  • Utilisation de graisses spéciales
Détails
  1. Glissière profilée
    • disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Levier de serrage en plastique
    • ajustable
    • (se déclenche en le soulevant)
  3. Mors de serrage
    • le montage flottant du palier
    • garantit une application symétrique des forces
  4. Boîtier