HK2000M

Elément de serrage
Série miniHK

  • Construction de petites dimensions
    Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
  • Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
    en tournant la vis moletée
  • sans entretien
    50 000 cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HepcoMotionMLG20MLG..Cmontrer une variante
HepcoMotionMLG20MLG..Lmontrer une variante
HepcoMotionMLG20MLG..Nmontrer une variante
IKOLWL20LWL..Bmontrer une variante
IKOLWL20LWL..BCSmontrer une variante
IKOLWL20LWLC..Bmontrer une variante
IKOLWL20LWLG..Bmontrer une variante
IKOML20MLmontrer une variante
IKOML20MLCmontrer une variante
IKOML20MLGmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBDmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBMmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBZmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBMmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBNmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBZmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEZBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZLBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZMBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZNBmontrer une variante
NBSEB20Amontrer une variante
NBSEB20A-Nmontrer une variante
NBSEB20AYmontrer une variante
NBSEB20AY-Nmontrer une variante
NBSEBS20Bmontrer une variante
NBSEBS20BMmontrer une variante
NBSEBS20BYmontrer une variante
NBSEBS20BYMmontrer une variante
NBSER20Amontrer une variante
NBSERS20Amontrer une variante
THKSRS20SRS..Mmontrer une variante
Bosch RexrothR044.. / MSA (boule miniature)20R0442montrer une variante
THKRSR20RSR..Nmontrer une variante
THKRSR20RSR..VMmontrer une variante
Actionnementmanuel
Force de maintien220 [N]
Couple de serrage1.3 [Nm]
ÉtatN (bistable) éléments restant dans la position actuelle
Valeur B10d50000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.12 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage26
  1. Glissière profilée miniature
    • disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
  2. Vis moletée inoxydable
    • pour ouvrir et fermer l’unité de serrage
  3. Mors de serrage
    • le montage flottant du palier
    • garantit une application symétrique des forces
  4. Boîtier