TPC-AA96X74M

Tampons profilés BasicStop
Série Axial Advanced
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 450 - 17 810 J
- Facteur d’amortissement : 65 % maximum
Données techniques
| Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 980 [J] |
| Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 29400 [J/h] |
| Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 1372 [J] |
| Course max. | 75 [mm] |
| Hauteur H pour course=0 | 96 [mm] |
| Diamètre pour course=0 | 74 [mm] |
| Diamètre pour course=max. | 114 [mm] |
| Nombre de niveaux | 2 |
| Longueur de filetage E max. | 12,0 [mm] |
| Filetage | M12 |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 241 [g] |
| Construction | Axial |
| Duretés Shore | 40D |
| Angle d’impact max. | 15 [°] |