HWR63F-B

Cambioutensile
Serie HWR

  • Cambiare in pochi secondi
    Abbassate i vostri costi di attrezzaggio e riducete i tempi morti cambiando utensili in pochi secondi
  • Trasmissione aria integrata
    Per l'alimentazione di attuatori pneumatici. Tramite elementi di connessione disponibili opzionalmente possono essere trasmessi altri flussi.
  • Processo di cambio senza attrezzi
    La leva di serraggio integrata nella carcassa vi consente un cambio utensile senza mezzi ausiliari
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 63
Alimentazione pneumatica6 [Numero di passaggi]
Portata d'aria per ogni passaggio170 [l/min]
Alimentazione elettricaopzionale
Mantenimento della forza di presa durante il serraggiomeccanico
Corsa di serraggio1 [mm]
Ripetibilità nell'asse Z0.01 [mm]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,02 [mm]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Momento d'inerzia3.8 [kgcm²]
Peso0.49 [kg]
Peso maneggiabile raccomandato50 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Parte mobile
    Per il montaggio lato utensile
  2. Leva di arresto
    con funzione di blocco a molla
  3. Parte fissa
    Per il montaggio lato robot
  4. Meccanismo di serraggio
    permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile
  5. Corsa di serraggio
    regolabile mediante bussola di serraggio
  6. Flangia robot
    Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1
  7. Passaggio aria integrato
    Passaggio aria / vuoto Possibile azionamento senza tubi flessibili
  8. Fissaggio elementi di connessione
Elementi di connessione
Tipo di trasmissione Comunicazione
Filettatura di collegamento Quantità di passaggi pneumatici Numero contatti
WER1500FIL01-00-A M12 5
WER1500FIL01-19-A M12 5
Tipo di trasmissione elettrica
Filettatura di collegamento Quantità di passaggi pneumatici Numero contatti
WER1500FSI04-00-A M8 4
WER1500FSI04-19-A M8 4
WER1500LSI04-19-A M8 4
WER1500FSI08-00-A M12 8
WER1500FSI08-10-A M8 8
WER1500FSI08-19-A M8 8
WER1500FSI12-00-A M12 12
WER1500FSI24-05-A 24
WER1500FSI36-05-A 36
Tipo di trasmissione pneumatici
Filettatura di collegamento Quantità di passaggi pneumatici Numero contatti
WER1500FPL01-03-A G1/4" 1
WER1500FPL01-06-A G1/8" 2
WER1500FPL02-12-A M5 2