WPR5160F-00-A

Cambioutensile
Serie WPR5000
- Cambioutensile sicuro
Con il pistone precaricato a molla, il sistema di serraggio autobloccante, i sensori opzionali e gli altri accessori, la massima sicurezza è garantita. Il cambioutensile di Zimmer Group soddisfa gli elevati requisiti del Performance Level d, categoria 3. - Cinematica di serraggio
L’innovativa cinematica di serraggio con perni di serraggio ed estrema rigidità stabilisce un nuovo benchmark per i cambioutensili. La struttura estremamente piatta e il carico dei momenti minimo sul robot consente l’uso di robot più piccoli e meno costosi. - Varietà inesauribile
Indipendentemente da ciò che dovete trasmettere, gli elementi di connessione delle serie WER1500 e WER3000 possono essere utilizzati per la trasmissione standardizzata non solo di energia pneumatica, idraulica, di segnali elettrici, di potenza ma anche di comunicazione e molto altro ancora.
Equipaggiamento/Opzioni
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP54
- Protetto dalla corrosione
- Autorallentamento meccanico
- Sensore magnetico
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 160 |
Tipo di Azionamento | pneumatico |
Alimentazione pneumatica | 10 [Numero di passaggi] |
Alimentazione elettrica | opzionale |
Portata d'aria per ogni passaggio | 1400 [l/min] |
Mantenimento della forza di presa durante il serraggio | meccanico |
Corsa di serraggio | 2.5 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0.01 [mm] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,02 [mm] |
Forza di accoppiamento | 10 [N] |
Forza di distacco | 10 [N] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 2.5 [mm] |
Pressione di esercizio | 4 ... 10 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Volume del cilindro per ciclo | 204 [cm³] |
Momento d'inerzia | 298 [kgcm²] |
Peso | 5.8 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- Azionamento
Pistone precaricato a molla Massima sicurezza grazie all'autobloccaggio Trattiene in modo sicuro le parti e gli utensili sciolti anche in caso di perdita di pressione o di arresto di emergenza - Fissaggio elementi di connessione
Collegamento laterale degli elementi energetici opzionali per la trasmissione di fluidica, segnali elettrici e carichi, comunicazione, pneumatica e vuoto e molto altro ancora. - Flangia robot
Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Rilevamento della posizione del pistone
Sensori integrati disponibili come opzione Integrato direttamente nel cambio utensile, consente di risparmiare spazio di installazione e di ridurre i contorni di disturbo. - Meccanismo di serraggio
Tutte le parti di chiusura sono in acciaio temprato - Perni centrali
Perni di centraggio precaricati per la massima rigidità torsionale - Passaggio aria integrato
Passaggio aria / vuoto Possibile azionamento senza tubi flessibili - Parte mobile
Per l'installazione da parte del cliente - Parte fissa
Per il montaggio lato robot
Elementi di connessione
Tipo di trasmissione Comunicazione
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FIL01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FIL01-09-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FIL01-18-A | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000FPB01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FPN01-00 | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000FPN01-09-A | ![]() | M12 | 4 |
Tipo di trasmissione elettrica
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FLA01-00-A | ![]() | M8 | 1 | |
WER3000FLA01-27-A | ![]() | 1 | ||
WER3000FLA06-00 | ![]() | M23 | 5+PE | |
WER3000FLA08-00 | ![]() | M23 | (3+PE) / 4 | |
WER3000FSI08-18-A | ![]() | M12 | 8+2 | |
WER3000FSI11-20-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000FSI11-21-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000FSI12-00 | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000FSI12-09-A | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000FSI14-01-A | ![]() | M23 | 14+5 sensori | |
WER3000FSI14-02-A | ![]() | M23 | 14+5 sensori | |
WER3000FSI14-16-A | ![]() | M23 | 14+5 sensori | |
WER3000FSI14-17-A | ![]() | M23 | 14+5 sensori | |
WER3000FSI18-20-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000FSI18-21-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000FSI19-00 | ![]() | M23 | 19 | |
WER3000FSI19-09-A | ![]() | M23 | 19 |
Tipo di trasmissione fluidico
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FFL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 |
Tipo di trasmissione pneumatici
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPL01-04 | ![]() | G3/8" | 1 | |
WER3000FPL02-03 | ![]() | G1/4" | 2 | |
WER3000FPL04-06-A | ![]() | G1/8" | 4 |