WER4000LLA03-05-A

Elemento di connessione
Serie WER4000

Dati tecnici
FunzioneCorrente di carico
Numero contatti3
SerieWER4000
Tipo di trasmissioneelettrica
Adatto per dimensioni costruttiveWWR1160 / WWR1200
Adatto perParte mobile
Tipo di collegamentoConnettore
Corrente nominale150 [A]
Tensione di esercizio630 [V]
Modalità di connessioneconfezionabile
Tipo di connessioneEstremità del cavo libera
Forza di accoppiamento55 [N]
Forza di distacco65 [N]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP65
Peso2 [kg]
Parte fissa adatta
Numero contatti Tipo di connessione Filettatura di collegamento
WER4000FLA03-05-A 3 Estremità del cavo libera