F030-06-009

Dati tecnici
TecnologiaDefined Comfort
Curva caratteristica deceleratoreLineare costante con ruota libera
Forza deceleratore15 [N]
Tolleranza deceleratore+2/-2 [N]
Velocità deceleratore33 [mm/s]
Corsa libera
Lunghezza ruota libera9 [mm]
Ritorno a molla deceleratoreNo
Colore carcassa deceleratoreGrigio RAL7040
Colore coperchio deceleratoreGrigio RAL7040
Ø carcassa deceleratore6.3 [mm]
Lunghezza carcassa deceleratore77.9 [mm]
Ø stelo del pistone deceleratore1.5 [mm]
Raccordo carcassa deceleratoreSenza raccordo
Raccordo stelo del pistone deceleratoreFascetta
Ambiente di applicazioneStandard