ZTP3031

Eiettore a vuoto
Serie ZTP
- Potente
- Flusso di volume: 341 l/min - 1448 l/min
- Consumo d'aria: 208 l/min - 416 l/min
- Livello di vuoto max.: -92 kPa
- Soluzione all-in-one
Il generatore di vuoto è multifunzionale e adatto a diverse applicazioni. È dotato di un filtro integrato con funzione autopulente e di una funzione opzionale di risparmio d'aria.
Dati tecnici
Livello di vuoto max. | -92 [kPa] |
Flusso di volume | 341 [l/min] |
Consumo d'aria a 4 bar | 152 [l/min] |
Livello di rumorosità max. | 60 [dB] |
Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
Peso | 0.412 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download