ZTPLED3032-14-P-Q

Eiettore a vuoto
Serie ZTP

  • Potente
    • Flusso di volume: 341 l/min - 1448 l/min
    • Consumo d'aria: 208 l/min - 416 l/min
    • Livello di vuoto max.: -92 kPa
  • Soluzione all-in-one
    Il generatore di vuoto è multifunzionale e adatto a diverse applicazioni. È dotato di un filtro integrato con funzione autopulente e di una funzione opzionale di risparmio d'aria.
Dati tecnici
Livello di vuoto max.-75 [kPa]
Flusso di volume724 [l/min]
Funzione di risparmio d'aria
Valvola di controllo dell'aria
Valvola di controllo dello sfiato
Uscita di commutazionePNP
Vacuostato digitale
Livello di rumorosità max.60 [dB]
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Peso0.671 [kg]