ZGB130X400-34-FL1-P

Sistema di presa a vuoto
Serie ZGB
- Dimensioni: 130x220 mm - 130x1200 mm
- Potente
- Flusso di volume: 800 l/min - 2896 l/min
- Consumo d'aria: 416 l/min - 832 l/min
- Livello di vuoto max.: -75 kPa
- Compatibile con schiuma e tazze Magic
- Serie successiva alla ZGA con alloggiamento leggero di nuova concezione
Dati tecnici
Dimensioni | 130x400 [mm] |
Tipo di generatore di vuoto | Cartuccia a vuoto |
Tipo di cartuccia a vuoto | ZVCL303 |
Valvola di controllo dello sfiato | Sì |
Collegamento del vacuostato | Spina, M8, 4 pin |
Numero di connessioni per l'aria compressa | 1 |
Livelli e numero di cartucce di vuoto | 4 |
Versione della valvola di controllo dell'aria | NC |
Elemento di tenuta | Tappetino in schiuma sigillante |
Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
Vacuostato digitale | Sì |
Collegamento all'aria compressa | G1/4" interno |
Altezza dell'elemento di tenuta | 10 [mm] |
Elettrovalvola di collegamento | Collegamento del cavo alla spina |
Livello di rumorosità max. | 65 [dB] |
Schema di foratura del tappetino in schiuma sigillante | Rotondo Ø5 |
permeabile all'aria | |
Valvola di controllo dell'aria | Sì |
Consumo d'aria a 6 bar | 416 [l/min] |
Valvola a solenoide | Sì |
Uscita di commutazione | PNP |
Tensione | 24 [V] |
Numero di stadi Cartuccia a vuoto | 3 |
Tipo di valvola della pinza di presa dell'area | Resistenza al flusso |
Filtro a vuoto | Sì |
Peso | 2.2 [kg] |
Flusso di volume | 1448 [l/min] |