ZGM50X200-21-FS2-A

Sistema di presa a vuoto
Serie ZGM

  • Dimensioni: 16x60 mm - 50x600 mm
  • Potente
    • Flusso di volume: 41 l/min - 724 l/min
    • Consumo d'aria: 32 l/min - 208 l/min
    • Livello di vuoto max.: -92 kPa
  • Compatibile con schiuma EPDM e Magic Cup
  • Il sistema di presa a vuoto può essere ampliato in modo modulare
Dati tecnici
Dimensioni50x200 [mm]
Livello di vuoto max.-92 [kPa]
Flusso di volume171 [l/min]
Consumo d'aria a 4 bar152 [l/min]
Elemento di tenutaTappetino in schiuma sigillante
Altezza dell'elemento di tenuta20 [mm]
Schema di foratura del tappetino in schiuma sigillanteRotondo Ø12
Tipo di valvola della pinza di presa dell'areaResistenza al flusso
Valvola di controllo dell'aria
Versione della valvola di controllo dell'ariaNC
Valvola a solenoide
Elettrovalvola di collegamentoCollegamento del cavo alla spina
Tipo di generatore di vuotoCartuccia a vuoto
Tipo di cartuccia a vuotoZVC302
Livelli e numero di cartucce di vuoto1
Numero di stadi Cartuccia a vuoto2
Collegamento all'aria compressaG1/8" interno
Numero di connessioni per l'aria compressa2
Tensione24 [V]
Versione con diodo
impermeabile all'aria
Filtro a vuoto
Pressione di esercizio mass.7 [bar]

Download