SF10
Modello precedente
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.
Ventose
Serie V-SF
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 6 [N] |
Forza di sollevamento | 2.2 [N] |
Volume | 0.5 [cm³] |
Tipo di connessione | 1 |
Quota D1 | 10 [mm] |
Quota D2 | 10 [mm] |
Quota H min. | 10 [mm] |
Quota H mass. | 14 [mm] |