ZOU15X45-N-18M

Ventosa piatta
Serie ZOU

  • Dimensioni: 4x10 mm - 20x60 mm
  • Geometria ottimale
    • Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Elettronica
    • Metallo
Dati tecnici
Dimensioni15x45 [mm]
MaterialeNBR
Filettatura di collegamentoG1/8" esterna
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa1.06 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa2.88 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa4.22 [kg]
Durezza Shore60
Forma a ventosaovale
Colorenero
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Volume1.584 [cm³]
Peso0.02 [kg]