ZOU15X45-S-18F

Ventosa piatta
Serie ZOU

  • Dimensioni: 4x10 mm - 20x60 mm
  • Geometria ottimale
    • Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Elettronica
    • Metallo
Dati tecnici
Dimensioni15x45 [mm]
MaterialeSilicone
Filettatura di collegamentoG1/8" interna
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa1.06 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa2.88 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa4.22 [kg]
Durezza Shore55
Forma a ventosaovale
ColoreRosso
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Volume1.584 [cm³]
Peso0.016 [kg]