ZOU20X60-N-18F-M

Ventosa piatta
Serie ZOU
- Dimensioni: 4x10 mm - 20x60 mm
- Geometria ottimale
- Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Elettronica
- Metallo
Dati tecnici
Dimensioni | 20x60 [mm] |
Materiale | NBR |
Filettatura di collegamento | G1/8" interna |
Tipo di filtro | Filtro a rete |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 1.93 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 5.1 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 7.65 [kg] |
Durezza Shore | 60 |
Forma a ventosa | ovale |
Colore | nero |
Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
Volume | 3.532 [cm³] |
Peso | 0.027 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download