ZOU4X20-S

Ventosa piatta
Serie ZOU

  • Dimensioni: 4x10 mm - 20x60 mm
  • Geometria ottimale
    • Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Elettronica
    • Metallo
Dati tecnici
Dimensioni4x20 [mm]
MaterialeSilicone
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa0.24 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa0.48 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa0.6 [kg]
Durezza Shore55
Forma a ventosaovale
ColoreRosso
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Volume0.094 [cm³]
Peso0.001 [kg]