ZOU6X10-WS

Ventosa piatta
Serie ZOU
- Dimensioni: 4x10 mm - 20x60 mm
- Geometria ottimale
- Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Elettronica
- Metallo
Dati tecnici
Dimensioni | 6x10 [mm] |
Materiale | Silicone adatto all'uso alimentare |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.21 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 0.39 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 0.49 [kg] |
Durezza Shore | 55 |
Forma a ventosa | ovale |
Colore | Bianco traslucido |
Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
Volume | 0.081 [cm³] |
Peso | 0.001 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download