ZOU8X30-N

Ventosa piatta
Serie ZOU

  • Dimensioni: 4x10 mm - 20x60 mm
  • Geometria ottimale
    • Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Elettronica
    • Metallo
Dati tecnici
Dimensioni8x30 [mm]
MaterialeNBR
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa0.52 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa1.21 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa1.66 [kg]
Durezza Shore60
Forma a ventosaovale
Colorenero
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Volume0.25 [cm³]
Peso0.002 [kg]