GU1SI

Rivestimento ganasce
Serie GU

  • disponibile in varie versioni
  • GU1: Ganascia in gomma con pioli di innesto
  • Fori di riferimento per nodini di innesto - 4,5 mm
Dati tecnici
Resistenza DIN53504 min.10 [N/mm²]
MaterialeSilicone
Coloreblu
Resistente al calore fino a max.200 [°C]
Durezza Shore60 +/- 5